Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH41632.eps image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Insulation Voltage 1000;1500
Dielectric Strength, UL 1500;1500
Dielectric Strength, IEC 61439.1 3500 VAC @ 1 min
Acabamento Electrogalvanized
Em conformidade com IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914
Halogen Free Rating IEC® 60754-1
Low Smoke Rating ISO 5659-2
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperatura de trabalho -40 to 130 °C
Temperatura de trabalho -40 to 266 °F
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Installation Standard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy