nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Rigid design assures even contact pressure
- Installs quickly and easily
- Ideal for on-site modifications
- Made with non-magnetic material stainless steel for high-current connections to prevent the formation of magnetic fields
- Contains crimped self-locking nut for vibration resistance and easy installation
- No drilling needed to fix the FleXbus Conductor on the transformer/power supply palm
- Includes voltage detection connecting point
- RoHS compliant
Especificações
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Relatório de teste
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.