Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH40534.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Volume 12.85fl oz (US)
Temperatura da instalação 15 to 30 °C
Temperatura da instalação 59 to 86 °F
Volume 380ml
Largura 17.72" Max
Altura 19.68" Max
Largura 450 mm Max
Altura 500 mm Max
Approx. Cure Time 90 s Min
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy