Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Punch pip to adjust the hole position
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round and oval punches and dies available
- Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar
- Calibrated side and depth gauge and stop
- Strong mechanical assembly
- RoHS compliant
Especificações
Manual técnico
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.