Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH32583.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Typical Application Current Rating 400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui) 1000;1500
Acabamento Electrogalvanized
Em conformidade com IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperatura de trabalho -40 to 130 °C
Temperatura de trabalho -40 to 266 °F
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy