BSC-125A Four Pole Insulating Support


BSC-125A Four Pole Insulating Support
Detalhes
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system
- Protection screen can be attached directly to the support
- Includes screws to mount threaded copper busbars
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Halogen free
- RoHS compliant
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.