Grampo de pedestal universal com roteamento de cabos, MBNUPCJ240
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo de pedestal universal com roteamento de cabos, MBNUPCJ240
Detalhes
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Apenas uma fixação necessária para ligação com a malha e roteamento de cabos
- Elimina a necessidade de suportes separados de montagem para diferentes tipos ou tamanhos de pedestal
- Construção do suporte e da ferragem em aço inoxidável reduz o potencial de corrosão galvânica
- Condutores de ligação à trama não têm de se ajustar ao redor de cada pedestal para se adequar ao padrão da rede
- Adequado para pedestais redondos ou quadrados
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.