Proteção contra surtos
Produtos | 56 resultados (118 artigos)

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+1
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+0, 100kA
Os dispositivos de proteção contra surtos DIN Rail Série DT2 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0, 100kA
Os dispositivos de proteção contra surtos de discriminação transitória aprimorados de 100 kA no modo EDT2 1+0 oferecem proteção confiável contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA.

Filtro de redução de surtos série N, trifásico
Filtro de redução da sobretensão série N, trifásico

Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2
Adequada para uso na entrada CC de inversores de junção distribuídos em painéis solares.

Desviador com centelhador, tipo 1
A ligação equipotencial efetiva proporciona ligação de proteção de equalização N-PE em sistemas de distribuição de energia TT.

Protetor da linha do assinante, estágio único
Proteção de único estágio com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.

Módulo de reposição PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Testador MOV/GDT/SAD
Medição dos varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gás e diodos de avalanche.

Protetor de surto LAN
Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+1
Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.

Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.