Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH41279.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+0, 100kA

Sobretensões e transientes de tensão são a principal causa de dispendiosas falhas de equipamentos eletrônicos e interrupção nos negócios. Os danos podem resultar na perda de capital, como computadores e equipamentos de comunicação, bem como na perda consequente de receita e lucros devido à inatividade não programada do sistema. A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra sobretensão (SPDs) adequadas para uma ampla gama de aplicações, oferecendo proteção confiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia. Os dispositivos de proteção contra sobretensão para trilho DIN da Série DT2 fornecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe I e UL Tipo 1CA. Testada e certificada de forma independente, de acordo com as normas IEC e UL, a Série DT2 oferece uma gama de recursos de desempenho e segurança para os ambientes mais hostis, sendo adequada para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar