Proteção contra surtos de energia
A indústria moderna conta amplamente com a automação eletrônica para aumentar a produtividade, garantir a segurança e oferecer benefícios econômicos. No entanto, frequentemente os circuitos de alimentação são severamente corrompidos por distúrbios elétricos decorrentes de interrupção de cargas elétricas, ruído elétrico e até mesmo o impulso induzido ocasional. Uma vez que as consequências econômicas e de segurança causadas pela falha temporária ou permanente de equipamentos industriais não podem ser toleradas, é necessário instalar dispositivos de proteção em circuitos de alimentação críticos.
A nVent ERICO oferece uma linha completa de dispositivos de proteção contra surtos, que podem ser coordenados em um plano de proteção elétrica organizado com eficácia.
A nVent ERICO oferece soluções de proteção contra surtos de energia com abordagem coordenada, onde a primeira etapa de defesa é a instalação de dispositivos de proteção primários na entrada dos cabos de fornecimento de energia, seguidos pela proteção secundária nos painéis do quadro de distribuição e, onde necessário, nas aplicações do ponto de uso.
Filtro aplicado: 1
Produtos | 37 resultados (80 artigos)

Módulo de reposição PVT1

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+1

Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+1

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Desviador com centelhador, tipo 2

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 3+0

Módulo de reposição PVT2

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 2+0

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 2+0

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 3+1