Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 2+0
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 2+0
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Inclui tecnologia nVent ERICO TD para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas
- Recurso aprimorado de capacidade de suportar sobretensão temporária (TOV)
- Fusível de back-up externo não é requerido até 315 A (apenas IEC)
- Projeto compacto, e ainda plugável e de alta classificação para surtos, usando largura mínima do trilho DIN
- Clipe de retenção garante desempenho aprimorado da resistência contra vibração e choque
- Indicação de status vermelho/verde e contatos de transição padrão para monitoramento remoto
Especificações
Brochura
Certifications
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.