nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo no lado de dentro
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo no lado de dentro
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Design "Hammer-on
- Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via
- Instalação "hammer-on" rápida e fácil
- Encaixa-se em vários perfis de trilhos
- Não exige remoção do material de lastro
- Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão
Especificações
| Tipo de trilho | 40 kg to 65 kg T-Rail Sections | 
| Acabamento | Multi-Layer Proprietary Coating | 
| Material | Spring Steel | 
Brochura


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.