Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH33174.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Ferramenta de inserção nVent ERICO Ericontact, manual

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Tamanho do contato para trilho ERICO ERICONTACT Peças exigidas
8 mm Adaptador de Mandril MDRL8ADP (715218) e Mandril de Inserção MDRL8 (715216) Pedir separadamente
13,5 mm Adaptador de Mandril MDRL135ADP (715219) e Mandril de Inserção MDRL135 (715217) Pedir separadamente
19 mm Mandril de Inserção MDRL (715215) Incluído
22 mm Placa do cabeçote de inserção PSKECMB (715596) Pedir separadamente
Recursos Vídeo
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar