Protetor para sinalização eletrônica de ferrovia
O Protetor para sinalização eletrônica de ferrovia nVent ERICO oferece proteção transiente contra picos induzidos ou conduzidos em circuitos de sinal de baixa voltagem para equipamentos de sinalização de vias férreas. A série de dispositivos de proteção contra picos é ideal para proteger relés de trilho DC, sistemas de detecção de trem, circuitos de controle e indicação de trem baseados em microprocessador, sistemas de inspeção de trem, sistemas de comunicação, controles de travessia de via e outros sistemas de operação sensível.
Os dispositivos protetores de sinalização eletrônica de ferrovia nVent ERICO ajudam a garantir que a sobretensão não represente uma ameaça de segurança no caso de falha do componente. Os indicadores no dispositivo ajudam a protegê-lo conta curto-circuitos e oferecem indicação de status instantaneamente. A tampa do dispositivo é marcada com a tensão operacional e o número da peça, o que permite fácil identificação a respeito da aplicação adequada.
Caracteristicas
- Inclui tecnologia híbrida, composta de componentes chaveadores de tensão gap-type e grampeadores de tensão varistor-type
- Projetado com modos seguros e isolados de falha do aterramento, conforme exigido para circuitos críticos de sinalização
- Protege equipamentos eletrônicos sensíveis em locais expostos
- O revestimento de epóxi garante a estabilidade da operação sob condições adversas e em locais de alta umidade
- Supera as especificações AREMA® para aplicações de para-raio e equalizador
- Proporciona classificação máxima de sobretensão de 50 kA 8/20 para proteção adequada de equipamentos expostos ao lado dos trilhos
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.