Terminal aéreo, rosca métrica
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Terminal aéreo, rosca métrica
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Pontos de terminação de impacto de descarga atmosférica para uso com bases de terminal aéreo
- Inclui porca para fixação à base de terminal aéreo
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
DoC, ERICO LPCARXX15
English
EN IEC 62561-2:2018
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.