Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

varistar swing frame Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width

The 19“ swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.

Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° movement and flexible pivot point.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Largura 600mm
Product Type Cabinet/Rack Frame
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.