Swing Frames
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Limpar filtros
- Product Type
- Família de produtos
- Tipo
- Works With
- Material
- Cor
- Código de cor
- Rack Height
- Altura
- Largura
Filtro aplicado: 1
Produtos | 7 resultados (34 artigos)

Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width

Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width

Varistar CP 19" Swing Frame Trim

Varistar 19" Swing Frame Trim
Swing frame side trims to conceal the lateral space around the 19” plane.

Varistar 19" Swing Frame Stop Kit
Swing frame stop kit for 19" swing frame (max. swing angle 120° or 160°).