Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate can be assembled on top or bottom
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with up to 4-point locking
Especificações
| Product Type | Cabinet Door |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.