Door & Rear Panels Door & Rear Panels Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Assembly Kit (1) Cabinet Door (250) Cabinet/Rack Frame (6) Cabinet/Rack Panel (51) Família de produtos Etsirack (1) Varistar CP (299) Tipo Deco Frame (6) Glass Door (50) Glass Double Door (12) Rear Panel (39) Steel Door (52) Steel Door, Perforated (46) Steel Door, Plain (16) Ver tudo Ver menos Works With Varistar CP (191) Rack Height 24U (32) 29U (32) 33U (38) 38U (62) 42U (62) 47U (62) 52U (10) Ver tudo Ver menos Aplicar Locking Type 3-Point Locking (94) 4-Point Locking (38) 5-Point Locking (10) Multi Point Locking (6) Single Point Locking (76) Material Aluminio (1) Glass (50) Aço inoxidável (36) Aço (290) Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado (281) Chapa de Aço Zincada (1) Cor Black Grey (225) Rack Width 800HP (1) Código de cor RAL 7021 (231) Altura 600mm (1) 1200mm (32) 1400mm (32) 1600mm (38) 1800mm (61) 2000mm (62) 2200mm (63) 2450mm (10) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 600mm (147) 800mm (152) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção IP20 (162) IP55 (118) Em conformidade com IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (151) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (64) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Door & Rear PanelsView All Filters (1) SubcategoriasPlain DoorsDetalhesPerforated DoorsDetalhesGlazed DoorsDetalhesDeco FramesDetalhesRear PanelsDetalhes