Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Shortened


Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Shortened
Shortened rear panel with mounting plate now available as a complete SKU for better cable management.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Height of connection plate 400 mm
- The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height
- Interior galvanized
Especificações
Product Type | Cabinet/Rack Panel |
Grau de proteção | IP55 |
Material | Aço inoxidável |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.