Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications
Especificações
| Product Type | Cabinet Door |
| Grau de proteção | IP55 |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.