Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking
Glazed door with 3 point locking allows stronger contact between door and the cabinet frame.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Especificações
| Locking Type | 3-Point Locking |
| Product Type | Cabinet Door |
| Material | Aço; Glass |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.