Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey


Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey
The static plastic handle, trapezoid form in grey color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- With separate identification plate, Al 1.5 mm
- Handle, PC, UL 94 V-0
Especificações
Works With | Front Panels |
Product Type | Handle |
Material | Polyphenylene Ether |
Tipo | Static |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.