NW165 Retainer
NW165 Retainer
Catálogo#: NW165-06-3.25-EN
The Series NW165/NW166 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path from the PCB to the cold wall.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Spring based retention design
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
- Made from conductive BeCu
- Weight 0.38 g/cm (0.034 oz/")
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- For cold wall applications
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.