NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
Catálogo#: NW126-06-7.25
The Series NW126 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Lifecycle Status:
Phase-out
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- Made from stainless steel
- Spring based retention design
- For cold wall applications
- Weight 0.32g/cm (0.029 oz/")
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.