223 Torque Limiting Card-Lok
The Series 223 Card-Lok is ideal for field level maintenance, because it does not require any specialized tools or technical knowledge for proper installation. With an integrated (patented) torqueing mechanism, to install the Series 223, the operator simply turns the hex wrench until they hear/feel a minimum of three clicks indicating that the optimum clamping and thermal transfer performance has been reached. Accordingly, the Series 223 Card Lok minimizes the potential for insufficient board retention from under torqueing, or for damage to board and cold wall from over torqueing.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caracteristicas
- Screw actuated
- 5 segment, non-shafted design
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Clamp force, thermal transfer, life cycle and environmental (MIL 810) test results available
- Weight 1.12 g/cm (0.100 oz/")
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Each unit tested at factory prior to shipment to ensure performance; customer provided with a certificate of conformance
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 263 lbs
- Torque limiting; ideal for 2nd level maintenance
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Documento informativo
Folha de dados
GERAÇÃO DE CAD
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.