165 Retainer


165 Retainer
Catálogo#: 165-06-5.25
The Series 165 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Spring based retention design
- Made from conductive Alloy 10 BeCu
- Weight 0.48g/cm (0.043 oz/")
- Available with tin, nickel, zinc or electroless nickel plating
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
- DSCC 85034
- For sheet metal applications
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.