125 Stainless Steel Board Retainer
125 Stainless Steel Board Retainer
Catálogo#: 125-06-3.25
The Series 125 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0 ") increments
- Weight 0.48g/cm (0.043 oz/")
- For sheet metal applications
- Made from stainless steel
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- Spring based retention design
- DSCC 85034
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.