Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Calmark Extractor, Aluminum, 107-73 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

107-73 Latching Inserter/Extractor

Catálogo#: 107-73

The Series 107-73 provides 4.2 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors. Designed for sheet metal enclosures that have a "U" channel for actuation. Constructed from 6061-T6 aluminum alloy, the series 107-73 is ideal for severe applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ler mais Ler menos
  • DFARS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Recursos Distribuidores na sua área

Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:

Distribuidor Quantidade Data em estoque
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.