107-35 Inserter/Extractor
The Series 107-35 provides 5.5 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors. Designed for sheet metal enclosures that have a "U" channel for actuation. Constructed from 6061-T6 aluminum alloy, the series 107-35 is ideal for severe applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caracteristicas
- Provides insertion and extraction assistance
- Ample gripping surface / marking area
- Available with black anodized or clear chem film finish
- Mechanical advantage 5.5 : 1
- Constructed from aluminum
- Designed for sheet metal chassis applications
- PCB board thickness 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125")
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.