Plug-In Unit Protection Panel


Plug-In Unit Protection Panel
The panels protect the solder or the component side of a PCB. A coding with a separate coding strip is not possible.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Keying/coding with separate keying/coding strip is not possible
- Usable connectors in accordance with EN 60603 (DIN 41612): Construction type B, C, D, F, H, R
- Stainless steel, 0.8 mm
Especificações
Product Type | Cover |
Material | Aço inoxidável |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.