Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 2, Shielded, Grey
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 2, Shielded, Grey
Plug-in unit, with extraction handle type 2 and U-shaped front panel. The grey handle is assembled on the front panel. The U-shaped panel enables the assembly of a textile gasket. The handle is preassembled.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel, U-profile, shielded
- Handle with extraction function
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Product Type | Front Panel |
| Tipo | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Sim |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.