EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light


EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light
Mechanical covering of installed components. The plate is inserted into a groove of the L type horizontal rails.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mechanical covering of installed components
- Suitable for "light" and "flexible" subracks, for insertion into the groove of the light (type L) horizontal rails
- Perforation ratio approx. 60%
Especificações
Material | Aluminio |
Product Type | Cover Plate |
Família de produtos | EuropacPRO |
Tipo | Perforated |
Works With | Subracks |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.