Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels

The stainless EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels.

The gasket will be clipt onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Works With Subracks; Cases; Front Panels
Família de produtos EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Shielding Kit
Material Aço inoxidável
Data Copied

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.