EMC Shielding EMC Shielding Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Shielding Kit Família de produtos EuropacPRO Frame Type Plug-In Unit (37) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO AIR (37) Rack Height 2U (5) 3U (11) 4U (7) 5U (5) 6U (11) 9U (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 10HP (5) 20HP (1) 28HP (2) 36HP (1) 40HP (1) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) 100HP (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Material Aluminio (14) Aço inoxidável (41) Cupronickel (3) Elastômero Termoplástico (17) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: EMC ShieldingView All Filters (1) SubcategoriasFront Panels ShieldingDetalhesHorizontal Rails ShieldingDetalhesSide Panels ShieldingDetalhes