EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Especificações
| Material | Aluminio |
| Product Type | Cover |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Tipo | Rugged |
| Works With | Subracks |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.