EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket
EuropacPro rear angle for Stainless Steel EMC Gasket, constructed out of Aluminum extrusion with clear passivated surface. Rear hood cannot be mounted simultaneously.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For shielding from the rear side.
- If universal support bracket is used, front mounting is possible
Especificações
| Material | Aluminio |
| Product Type | Cover |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Tipo | Rear Angle |
| Works With | Subracks |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.