Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

19 bracket Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F

19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for stainless EMC gaskets and with / without handle holes.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aluminio
Acabamento Anodized
Product Type Bracket
Família de produtos EuropacPRO
Works With Subracks
Tipo Type F
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.