CPCI Backplane, System Slot Right
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CPCI Backplane, System Slot Right
The nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes have best in class signal integrity and MTBF values due to SMD components, ceramics capacitors and press fit connectors
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- In accordance with: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying specification
- Digital GND can be connected to/isolated from chassis GND by means of screws
- V(I/O) adjustable to +3.3 V or +5 V
- Infeed of supply voltages via powerbugs (ring tag M4), FASTONs
- Outer layers act as GND surfaces
- Utility plug for status signals (SMCQ)
- Multiple backplanes can be placed together without loss of slots
- Outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors
- Intelligent platform management bus (IPMB) connector to PICMG 2.9
Especificações
DXF em 2D
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.