EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding and as mechanical protection.The cover can be screwed onto the side panel.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Dual mesh top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, for highest RF-shielding requirements
- Fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1
- For PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Especificações
Material | Aluminio |
Product Type | Cover Plate |
Família de produtos | EuropacPRO |
Acabamento | Passivated |
Tipo | Perforated |
Works With | Subracks |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.