T-Series Vertical Filler Material Kit
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        T-Series Vertical Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Especificações
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | 
| RBT4101B | RBF40 | RBS354710 RBS354710 | RBS5037 | RBS5039 | 
| RBT5101B | RBF40 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT6101B | RBF50 | RBS35473.5 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT7101B | RBF50 | RBS35474 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT81011B | RBF70 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT8101B | RBF55 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT91011B | RBF90 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT9101B | RBF80 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT10911B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT1091B | RBF90 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT111011B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT11101B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT121018B | RBF180 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT14101B | RBF195 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 | 
| RBT1891B | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | 
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.