nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Bars can be individually secured
 - Fast, one-man installation
 - Requires only a lightweight ratchet wrench to install
 - Can be used to splice two smaller bars
 
Especificações
| Acabamento | Plain | 
| Material | Aço | 
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required | 
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 | 
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 | 
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 | 
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 | 
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 | 
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 | 
Estudo de caso
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.