A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
Especificações
| Acabamento | Plain |
| Material | Aço |
| 100% U.S. Domestic Content | Sim |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.