T-Series Horizontal Splice Kit, Top Fill
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        T-Series Horizontal Splice Kit, Top Fill
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- Available with extended sleeve lengths
Especificações
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible | 
| RBT4101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 | 
| RBT5101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 | 
| RBT6101H | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | RBT6101HA | RBWS1467X | RBWS22774 | 
| RBT7101H | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | RBT7101HA | RBWS1467A | RBWS22774 | 
| RBT81011H | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81011HA | RBWS1467C | RBWS22774 | 
| RBT81012H | RBF80 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81012HA | RBWS1467C | RBWS22774 | 
| RBT8101H | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT8101HA | RBWS1467C | RBWS22774 | 
| RBT91012H | RBF105 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT91012HA | RBWS1467D | RBWS22774 | 
| RBT9101H | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HA | RBWS1467D | RBWS22774 | 
| RBT10911H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT10911HA | RBWS1500E | RBWS22775 | 
| RBT1091H | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HA | RBWS1467E | RBWS22775 | 
| RBT111011H | RBF125 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT111011HA | RBWS1467F | RBWS22776 | 
| RBT11101H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS1467F | RBWS22775 | 
| RBT14101H | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 | RBT14101HA | RBWS1467J | RBWS22776 | 
| RBT1891H | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1467M | RBWS22777 | 
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.