T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Especificações
| Acabamento | Plain |
| Material | Aço |
| 100% U.S. Domestic Content | Sim |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.