Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH36575.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Coated

Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are avaialble in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Finish Standard ASTM® A775/A775M and AASHTO M284
Acabamento Epoxy Coated
Material Aço
100% U.S. Domestic Content Sim
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Designed to Meet AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagramas

Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy