SA Coupler with Mounting Plate, Coated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SA Coupler with Mounting Plate, Coated
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Especificações
| Finish Standard | ASTM® A775/A775M and AASHTO M284 |
| Acabamento | Epoxy Coated |
| Material | Aço |
| 100% U.S. Domestic Content | Sim |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.