One-Piece Flange Coupler
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
One-Piece Flange Coupler
One-piece flange couplers are ideal for eliminating protruding dowel bars in segmental pour applications. The flange side of the coupler is typically tack or seal welded to cast-in-place structural steel walls commonly found in most modern nuclear reactor designs.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Tack welding allows the coupler to be used for positioning of a bent bar on the first bar
- Installs quickly and easily
Especificações
| Acabamento | Plain |
| Material | Aço |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.