Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH21502.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent LENTON Lock S-Series Shear Bolt Coupler, Coated

Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Finish Standard ASTM® B695 Class 50 with Clear Trivalent Chromate Seal
Acabamento Mechanical Galvanized
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Designed to Meet AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);CAN/CSA - N287.2/.3/.4;IBC Type 1 (125% Specified Yield);US Army Corps of Engineers;ACI 318 Type 2-ASTM A706 Grade 60

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy