nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Especificações
| Material | Cast Iron |
| Acabamento | Plain |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.